Factoryline WLAN EPA 设备WLAN连接更便捷。
FL WLAN以太网端口适配器是一款经济型工业WLAN适配器,可将适用于以太网的设备连接到WLAN网络。该以太网端口适配器外形紧凑,坚固耐用,内置无线模块和天线。设备防护等级达IP65,可直接现场安装,通过带M12连接器的以太网电缆连接到自动化设备。因此,您可以非常轻松地将其集成到您的应用中。
现场轻松安装
安装快捷
以太网端口适配器是一种简易解决方案,可轻松将带以太网接口的工业自动化设备连接到WLAN网络。该设备防护等级达IP65,支持现场直接安装,通过带M12连接器的以太网电缆即可连接至自动化设备。
优势:
- 内置天线的紧凑型IP65模块
- 用于以太网和电力传输的M12接口
- 现场轻松安装
配备Mode按钮,轻松完成配置
自动配置,调试更简单安全
使用Mode按钮,无需配置即可轻松快速地构建安全的点到点网络和小型网络。此外,也可通过Web浏览器快速完成配置。
轻松配置和控制FL EPA 2
通过AT命令进行高级设置
在WLAN EPA模块运行过程中,可通过控制器发出的简单AT命令对其进行自动配置和控制。该接口也可用于无线连接诊断。
FL EPA概览
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | |
| 特性 | ||
| WLAN标准 | IEEE 802.11 a/b/g | IEEE 802.11 a/b/g |
| 频段和信道(*依不同国家而定) | 2.4 GHz:1-11信道 | 5 GHz:36-140信道(客户端)| 5 GHz:36-48信道(接入点) | 2.4 GHz:1-11信道 | 5 GHz:36-140信道(客户端)| 5 GHz:36-48信道(接入点) |
| 最大数据速率(总值) | 54 Mbps | 54 Mbps |
| 最大数据流量(净值) | <20 Mbps | <20 Mbps |
| 运行模式 | 客户端(单客户端网桥、多客户端网桥)|(微型接入点)| 无线网桥 | 客户端(单客户端网桥、多客户端网桥)|(微型接入点)| 无线网桥 |
| 最大传输功率 | 2.4 GHz:17 dBm(包括天线)| 5 GHz:15 dBm(包括天线) | 2.4 GHz:17 dBm(包括天线)| 5 GHz:15 dBm(包括天线) |
| 天线数量 | 1(内置) | 1(外置),RSMA接口 |
| 安装后的防护等级 | IP65 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -30°C ... +65°C | -30°C ... +65°C |
| 电源 | 9 … 30 V DC,最大1.7 W | 9 … 30 V DC,最大1.7 W |
| 电源 | 双无线板:WLAN和蓝牙 | 双无线板:WLAN和蓝牙 |
| 跳转至产品列表 | 跳转至产品列表 |
其他WLAN产品对比表
比较各种WLAN无线模块的特性,轻松找到合适产品。
|
|
|
|
|---|---|---|
|
FL WLAN 101x,FL WLAN 201x
适用于外置天线的紧凑型无线模块 |
FL WLAN 110x,FL WLAN 210x
适用于机械制造的WLAN解决方案 |
|
| 安装 | 控制柜、机械设备等设备上 (单孔安装) | |
| WLAN标准 | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| 最大数据速率(总值) | 300 Mbps | |
| 最大数据速率(净值) | >60 Mbps | |
| 包括天线 | 是:2个内置 (5 dBi) | |
| 最大传输功率 | 20 dBm(包括天线) | |
| ATEX/IEC Ex | 否 | |
| 等级I,第2部分 | 是:WLAN 1101、2101 | |
| 运行模式 | 接入点、客户端、网状网络(仅WLAN 210x) | |
| 多个WLAN接口 | 是:虚拟双接入点或接入点和客户端 | |
| 各AP的最大WLAN客户端数量 | 10 (WLAN 110x),60 (WLAN 210x) | |
| 接口 | 1 x RJ45 | |
| 保护类型 | IP54 (WLAN 110x),IP68 (WLAN 210x) | |
| 了解更多信息 | 了解更多信息 |