光伏跟踪 通过系统性地跟踪面板,提高光伏系统的发电量。

光伏系统的光伏跟踪

挑战


光伏跟踪发电场航拍图

太阳能电池板始终正对太阳

显著提高发电量

采用单/双轴跟踪系统,提高太阳能电池板的发电量。精确跟踪对准太阳,使阳光直射太阳能电池, 从而大幅提高发电量。因此,持续监测系统状态至关重要。
该系统运行模式比固定装置更为复杂。这意味着需要更多投资。不仅需要跟踪太阳,而且在出现高风力载荷和极端天气条件时也要确保安全。依托自动化解决方案,菲尼克斯电气可确保光伏跟踪系统的可靠运行,并保证长期发电。采用菲尼克斯电气的软硬件产品,创建高效可靠的光伏跟踪发电场监测系统。

解决方案


用于准确定位光伏跟踪器的控制器

用于准确定位光伏跟踪器的控制器

驱动控制

AXC F 2152 PLCnext Control适用于Axioline I/O系统,运行快速且坚固耐用,是控制跟踪系统的理想之选。步进电机驱动器和变频器支持模块化设计,均可集成至PLCnext系统。此外,模拟量或增量输入通道还可用于位置检测。

安装在控制柜中的马达起动器

耐用型马达启动器尤为适用于跟踪作业

跟踪

混合马达启动器为跟踪光伏电池板提供正转、反转、电机保护和急停四项功能。

与机械接触器相比,该启动器使用寿命更长,结构更紧凑,接线更快捷。

光伏面板跟踪软件摘要

用于计算太阳高度角的复杂功能块

功能块库

菲尼克斯电气提供带有全套功能块的全面功能库, 包括采用DIN/NREL算法的复杂模块,可用于计算太阳方位。在此基础上,即可确保光伏面板始终对准太阳,提高发电量。

气象数据采集站

需要获取风速和风向相关数据

气象数据采集

记录风速和风向对于光伏跟踪系统而言非常重要。如果风力载荷过高,可以及时将跟踪系统中的光伏板移出风区, 从而避免损失。气象站记录当前风力数据。它将数据传输到与太阳能发电场交互的高层控制系统。最大风力荷载由光伏跟踪器的跟踪类型、行距、当前间距以及面积决定。

优势

  • [x]通过计算太阳高度角,电机可驱动光伏面板精确对准太阳
  • [x]使用网络浏览器和功能块库,实现快速调试
  • [x]通过以太网或蜂窝网络,灵活地远程访问光伏跟踪发电场

光伏专家集体照
Ihre Experten für Solarenergie
全球可再生能源行业管理部
我们将竭诚为您提供支持,助您实现可持续供电。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。