WP-SPIRAL PU C HF 14
-
保护软管
3240857
保护软管, 标识材料: PU, 钨丝: PUR 带护套的弹簧钢, 抗紫外线: 否, 柔性, 保护等级: IP68, 颜色: 蓝色, 阻燃等级符合UL 94: V2, 内径: 10 mm, 总长度: 10 m
保护软管, 标识材料: PU, 钨丝: PUR 带护套的弹簧钢, 抗紫外线: 否, 柔性, 保护等级: IP68, 颜色: 蓝色, 阻燃等级符合UL 94: V2, 内径: 10 mm, 总长度: 10 m