WP-G PP HF PG9 - 适配器
WP-G PP HF PG9
-
适配器
3240989
带Pg螺纹的黄铜电缆密封,IP65防护等级
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护软管螺钉连接
应用
电缆密封
电缆出口
直头
螺纹类型
Pg
尺寸
宽度
25 mm
高度
41 mm
扳手尺寸
21 mm
用于安装的扳手尺寸
21 mm
23 mm
材料规格
标识材料
PP
阻燃等级,符合UL 94
HB
螺钉连接材料
PP
材质
无卤素
电缆/电线
无卤素
是
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
环境温度(运行)
-10 °C ... 110 °C
商业数据
订货号
3240989
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7DSA
产品关键代码
AF7DSA
GTIN
4046356711210
单件重量(含包装)
7 g
单件重量(不含包装)
6.48 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27430311
ECLASS-15.0
27430311
ETIM
ETIM 10.0
EC001178
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
认证
VDE绘图认证
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
1.912千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
WP-SPIRAL PVC C 14
-
保护软管
3240850
WP-SPIRAL PU C HF 14
-
保护软管
3240857
WP-OR PG9
-
密封圈
3241195
A-INL-PG9-P-GY
-
埋头螺母
1411222
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助