ID-S-RT无线接收器是用于风力发电机 (WTG) 的Blade Intelligence转子叶片监控系统的一部分。Blade Intelligence转子叶片监控系统用于记录和详细分析风力发电机转子上的雷击电流、温度、冰厚和弯矩等典型测量值。它包含适用的传感器、预制连接电缆以及一套WIL-BI开关设备和控制设备组件(用作分析单元)。
ID-S-RT 915
-
无线接收器
1061961
无线接收器,RSMA(孔式)天线链接器,通过 915 MHz 频带与 ID-S-S 915 传感器通讯
产品详情
| 产品类型 | 无线部件 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 瞬态过电压保护 | 是 |
| 电源 发送器 | |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30.5 V DC |
| 典型电流耗量 | 41 mA |
| 最大电流耗量 | 200 mA |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 无线 | |
| 方向 | 单向 |
| 无线 | |
| 天线连接方法 | RSMA(母) |
| 功能 | |
| 安全 | 128位数据编码 |
| 状态显示 | LED 电源,PWR(绿色) |
| LED 外围故障,ERR (红色) | |
| LED CAN总线,CAN(黄色) | |
| LED HF数据,RF(蓝色) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 118 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 外壳材料 | PA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 65 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | 至 3000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 30g, IEC 60068-2-27 |
| 振动(操作) | 5g,符合IEC 60068-2-6标准 |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 注意 | 指令2014/53/EU (RED) |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 902 MHz ... 928 MHz (典型:913 MHz) |
| 订货号 | 1061961 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DTHABA |
| 产品关键代码 | DTHABA |
| GTIN | 4055626717333 |
| 单件重量(含包装) | 350 g |
| 单件重量(不含包装) | 250 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 天线 2885579
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 适配器 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 适配器 2904790
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 同轴电缆 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 同轴电缆 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - 同轴电缆 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - 同轴电缆 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - 同轴电缆 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - 同轴电缆 2702140
-
FL LCX PIG-EF142-N-N - 天线电缆 2700677
-
RAD-CAB-EF393- 3M - 天线电缆 2867649
-
RAD-CAB-EF393- 5M - 天线电缆 2867652
-
RAD-CAB-EF393-10M - 天线电缆 2867665
-
RAD-CAB-EF393-15M - 天线电缆 2885634
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - 电涌保护器 2906796
-
CN-LAMBDA/4-2.25-BB - 电涌保护器 2801057
-
CN-UB-70DC-6-BB - 电涌保护器 2803166
-
SD FLASH 2GB ID-S - 程序/组态存储器 1081550