实用信息
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
工业人工智能
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
SD FLASH 2GB ID-S - 程序/组态存储器
SD FLASH 2GB ID-S
-
程序/组态存储器
1081550
程序和组态存储器,用于扩展内部闪存,插拔式,2 GB,带用于结冰检测应用程序的许可证密钥。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
存储介质
应用
结冰检测
安装位置
垂直
存储器类型
FLASH-EPROM
存储器容量
2 千兆字节GByte
电气特性
额定条件下的最大功耗
0.165 W
电源
电源电压
3.3 V DC
电源电压范围
2.7 V DC ... 3.6 V DC
典型电流耗量
典型值 50 mA
材料规格
外壳材料
塑料
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
安装
安装位置
垂直
商业数据
订货号
1081550
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRAAZA
产品关键代码
DRAAZA
GTIN
4055626809571
单件重量(含包装)
9.5 g
单件重量(不含包装)
8.5 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242212
ETIM
ETIM 9.0
EC000192
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32101600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
AXC 1050
-
控制器
2700988
AXC 1050 XC
-
控制器
2701295
附件
AXC 1050
-
控制器
2700988
AXC 1050 XC
-
控制器
2701295
优势
应用程序的许可证密钥
用于将应用程序和其它文件保存在PLC文件系统中
程序和组态存储器,插拔式,带用于功能块库的许可证密匙
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助