AXC 1050/XC模块式小型控制器适用于Axioline I/O系统,具有快速、坚固耐用和操作简单的特点,具体来说,它的设计可以满足对最高性能、操作简单性的要求,并可以用于苛刻的工业环境(扩展温度范围从-40°C至+70°C)。
AXC 1050 XC
-
控制器
2701295
产品详情
LR
认证ID: LR2480202TA-02BSH
认证ID: 840cABS
认证ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
认证ID: E238705cULus Listed
认证ID: E238705IECEx
认证ID: IECEx TUR 21.0025XCCC
认证ID: 2023122304116464ATEX
认证ID: TUEV 21 ATEX 8677 X适配产品
优势
PROFINET控制器,用于最多16台设备和/或PROFINET设备功能性
通过插入式SD卡,可将内存扩展至2 GB
使用PC Worx EXPRESS(IEC61131-3)进行工程
Modbus/TCP-Client
内置FTP和HTML5 web服务器
支持众多协议,如HTTP,FTP,SNTP,SNMP,SMTP,SQL,MySQL,等等
扩展温度范围为-40 °C ... 70 °C(含衰减)
海事许可(GL、DNV、LR、BV、RINA、ABS)