AXC 1050模块式小型控制器适用于Axioline I/O系统,具有快速、坚固耐用和操作简单的特点,具体来说,它的设计可以满足对最高性能、操作简单性的要求,并可以用于苛刻的工业环境。
AXC 1050
-
控制器
2700988
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 控制器 |
| 产品系列 | Axiocontrol |
| 类型 | 模块 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 显示器 | |
| 诊断显示 | 否 |
| 操作系统 | embOS |
| 处理器 | AlteraNios® II, 1x 100 MHz |
| IEC 61131运行时系统 | |
| 程序内存 | 2 Mbyte |
| 保留数据存储器 | 48 千字节kByte (NVRAM) |
| 数据存储系统 | 2 Mbyte |
| 周期 | 1 ms (适合周期性任务) |
| 控制任务数目 | 8 |
| 控制任务的数量 | 8 |
| 系统限制 控制器 | |
| 过程数据量 (Axioline输入/输出数据) | 最大 8192 位 (每个站) |
| 过程数据量 (Axioline输入数据) | 最大 4096 位 (Axioline F本地总线(输入)) |
| 过程数据量 (Axioline输出数据) | 最大 4096 位 (Axioline F本地总线(输出)) |
| 过程数据量 | 最大 32768 位 (内部Modbus/TCP客户端) |
| 支持的设备数目 (Axioline) | 最大 63 (每个站) |
| 可连接本地总线设备的数量 (Axioline) | 最大 63 (注意电流损耗) |
| PROFINET | |
| 设备功能 | PROFINET 控制器,PROFINET设备 |
| 规范 | Version 2.3 |
| Conformance Class | A |
| 支持的功能 (PROFINET-Controller) | MRP |
| 支持的功能 (PROFINET-Device) | MRP |
| 更新速率 | 最小 32 ms (16个设备) |
| 最小 32 ms (8台设备) | |
| 最小 16 ms (4台设备) | |
| 最小 8 ms (2 台设备) | |
| 最小 4 ms (1 设备) | |
| 支持的设备数目 (PROFINET-Controller) | 最大 16 (在PROFINET控制器) |
| Device ID | 0093hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| 功能 | |
| 诊断显示 | 否 |
| 冗余功能 | 是 |
| 有关冗余功能的注意事项 | 可支持ASR |
| 安全功能 | 否 |
| 编程数据 | |
| 寄存器长度(主站) | 1482 Byte |
| 功能 | |
| 编程工具 | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| 支持的编程语言 | 指令表(IL) |
| 符号流程图(SFC) | |
| 梯形图(LD) | |
| 功能块图(FBD) | |
| 结构文本(ST) | |
| 系统要求 | |
| 组态工具 | Config+版本1.01或更高 |
| 诊断工具 | DIAG+ |
| 运行时间系统 | eCLR |
| 应用接口 | OPC |
| 额定条件下的最大功耗 | 3.2 W |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 是 |
| 实时时钟描述 | 25 °C时,1.73 s/天 = 20 ppm |
| 功率储备 | 240 h |
| 电位 | |
| 保护电路 | 电源的电涌保护; 电子 |
| 极性保护/电源电压; 电子 | |
| 电位: 通信电源UL馈入(Axioline F本地总线UBus的供电由UL提供) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 650 mA (IO和UL = 24 V时,UBus为2 A) |
| 电耗量 | 典型值 100 mA (没有I/O和UL = 24 V) |
| 功耗 | 最大 13.2 W (UBus上施加2.0 A电流,UL = 24 V) |
| 电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
| 电源电压 | 5 V DC (通过总线基础模块) |
| 电源 | 2 A |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| Axioline F插头 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Web服务器 | 是 |
| Axioline F 本地总线 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 总线基础模块 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| Ethernet | |
| 总线系统 | RJ45 |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s (半双工或全双工(自动检测)) |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 通道数目 | 2 |
| 服务 | |
| 总线系统 | USB |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | Micro USB B型 |
| 传输速度 | max. 115,2 kBit/s |
| 通道数目 | 1 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 126.1 mm |
| 深度 | 74 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。 |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C 最高可达海拔2000 m |
| -25 °C ... 55 °C 最高可达海拔3000 m | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2,无冷凝,不结冰) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2,无冷凝,不结冰) |
| 冲击力(运行) | 10g (抗冲击测试符合EN 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5g |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 58 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔4500 m) |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | cULus |
| 证书 | E238705 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 静电放电(ESD)IEC 61000-4-2 标准B ,±6 kV触点放电,±8 kV空气放电 |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 电磁场IEC 61000-4-3 标准A,场强: 10 V/m | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 快速瞬态(脉冲)IEC 61000-4-4 标准 B,±2 kV | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 瞬态过电压(电涌)IEC 61000-4-5 标准B;直流电源线:±0.5 kV/±1.0 kV(对称/不对称);现场总线电缆屏蔽:±1.0 kV | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 传导干扰IEC 61000-4-6 标准A,测试电压10 V | |
| 噪音排放测试符合EN IEC 61000-6-3 B类 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2700988 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRAAEA |
| 产品关键代码 | DRAAEA |
| GTIN | 4046356731195 |
| 单件重量(含包装) | 234.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 244 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 1832c9e3-43ef-4e09-b03e-951014e0fc84 |
适配产品
-
AX OPC SERVER - 驱动程序和接口软件 2985945
-
SD FLASH 512MB - 程序/组态存储器 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - 程序/组态存储器 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - 程序/组态存储器 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - 程序/组态存储器 2701801
-
SD FLASH 2GB - 程序/组态存储器 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - 程序/组态存储器 2701190
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 连接电缆 2701626
-
PC WORX BASIC LIC - 编程软件 2985275
-
PC WORX PRO LIC - 编程软件 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 驱动程序和接口软件 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 驱动程序和接口软件 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 驱动程序和接口软件 2402686
-
AXL F BS BK - 总线连接器 2701422
-
AXL CN S/UL - 插拔件 2701421
优势
PROFINET控制器,用于最多16台设备和/或PROFINET设备功能性
通过插入式SD卡,可将内存扩展至2 GB
使用PC Worx EXPRESS(IEC61131-3)进行工程
Modbus/TCP-Client
内置FTP和HTML5 web服务器
支持众多协议,如HTTP,FTP,SNTP,SNMP,SMTP,SQL,MySQL,等等