RAD-ISM-900-SET-UD-ANT-AU
-
无线模块
2867416
900MHz单向无线传输系统(澳大利亚),由1个发送器(Tx)、1个接收器(Rx)和 2个带连接电缆的天线组成
产品详情
| 产品类型 | 无线模块 |
| 电源 接收器 | |
| 电源电压 | 24 V DC (UB时) |
| 电源电压范围 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 典型电流耗量 | 85 mA |
| 最大电流耗量 | 125 mA |
| 电源 发送器 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 典型电流耗量 | 75 mA |
| 最大电流耗量 | 350 mA |
| 数字量 | |
| 输入电压范围 | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| 开关阈值"0"信号,电压 | 最大 1.5 V DC |
| 开关阈值"1"信号电压 | 最小 5 V DC |
| 模拟 | |
| 输入说明 | 电流输入(模拟量输入) |
| 电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 输入电流的输入电阻 | < 170 Ω |
| 模拟 | |
| 输入说明 | 电压输入(开关量输入) |
| 数字量 | |
| 输出名称 | 2个继电器输出 + 1个RF连接 |
| 触点类型 | 3个浮地PDT触点 |
| 触点材料 | 银,镀金 |
| 最大切换电压 | 30 V DC |
| 120 V AC | |
| 极限持续电流 | 0.5 A |
| 使用寿命,电气方面 | 8x105周期,在0.5A的开关电流下 |
| 机械寿命 | 1x 107 |
| 模拟 | |
| 输出名称 | 电流输出 |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 负载/输出负载电流输出 | 700 Ω (UB=24V,RB=[UB-10V]/20mA时) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 螺纹 | M3 |
| 无线 | |
| 方向 | 单向 |
| 通道组数 | 2 |
| 每组通道数 | 63 |
| 无线 | |
| 方向 | 单向 |
| 频率范围 | 915.1 MHz ... 927.8 MHz |
| 通道组数 | 2 |
| 每组通道数 | 63 |
| 传输功率 | 1 W |
| 无线 | |
| 频率范围 | 915.1 MHz ... 927.8 MHz |
| Wireless | |
| 频带 | 900 MHz |
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| IP20 | |
| IP20 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 电磁兼容性 | FCC 部件 15.247 |
| 组装说明 | 安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715) |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2867416 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DNC651 |
| 产品关键代码 | DNC651 |
| GTIN | 4046356046817 |
| 单件重量(含包装) | 888.88 g |
| 单件重量(不含包装) | 888.88 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 天线 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 天线 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - 天线 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 天线 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - 天线电缆 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - 天线电缆 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - 天线电缆 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - 天线电缆 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - 天线电缆 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - 天线电缆 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - 天线电缆 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - 天线电缆 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - 天线电缆 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - 天线电缆 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - 天线电缆 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - 天线电缆 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - 天线电缆 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - 天线电缆 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 天线 2885579
优势
拖链式发送器可使用24 V DC或120/240 V AC供电
跳频扩频技术
两个全向天线
用于DIN导轨安装的接收器为24 V DC供电
可在无需许可证的902 MHz ... 928 MHz ISM频段上运行
发送器可安装在DIN导轨或导线上(IP65)
两个自动进行互相通信的预编程收发器