RAD-CAB-PFP900-200 - 天线电缆
RAD-CAB-PFP900-200
-
天线电缆
2885197
天线延伸电缆,长度: 200ft
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
同轴电缆
电气特性
频率范围
400 MHz ... 5.8 GHz
阻抗
50 Ω
连接数据
插拔式连接器连接
连接方式
N(公)
说明
两侧
材料规格
外护套,材料
PE
电缆/电线
电缆长度
60 m
光缆类型
PFP-900
电缆外径
22.00 mm
外护套,材料
PE
外护套,颜色
黑色
弯曲半径,长期
76.00 mm
868 / 900 MHz
3.6 dB
2.4 GHz
6.2 dB
电缆,衰减
0.06 dB/m
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
商业数据
订货号
2885197
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC6A3
产品关键代码
DNC6A3
GTIN
4017918986490
单件重量(含包装)
444.44 g
单件重量(不含包装)
444.44 g
原产地
US
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
距离应尽可能短,以降低衰减
多种电缆可用于无线模块与天线之间距离的扩展
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助