RAD-ISM-2400-PIPE-TX-ME-RX-UD
-
无线模块
2885854
2400MHz单向无线传输系统,由一个带12...30V DC或85...250V AC电源的室外发送器(发送器,Tx)、一个带12...30V DC电源的DIN导轨安装式接收器(接收器,Rx)和天线组成。
产品详情
| 电源 接收器 | |
| 电源电压 | 24 V DC -50 % / +25 % (UB时) |
| 电源电压范围 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 典型电流耗量 | 54 mA |
| 最大电流耗量 | 120 mA |
| 电源 发送器 | |
| 电源电压 | 24 V DC -75 % / +25 % |
| 230 V AC | |
| 电源电压范围 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 85 V AC ... 250 V AC | |
| 典型电流耗量 | 50 mA |
| 最大电流耗量 | 65 mA (24 V DC) |
| 数字量 | |
| 输入电压范围 | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| 开关阈值"0"信号,电压 | 最大 1.5 V DC |
| 开关阈值"1"信号电压 | 最小 5 V DC |
| 模拟 | |
| 输入说明 | 电流输入(模拟量输入) |
| 电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 输入电流的输入电阻 | < 170 Ω |
| 模拟 | |
| 输入说明 | 电压输入(开关量输入) |
| 数字量 | |
| 输出名称 | 2个继电器输出 + 1个RF连接 |
| 触点类型 | 3个浮地PDT触点 |
| 触点材料 | 银,镀金 |
| 最大切换电压 | 30 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 0.5 A |
| 使用寿命,电气方面 | 8x105周期,在0.5A的开关电流下 |
| 机械寿命 | 1x 107 |
| 模拟 | |
| 输出名称 | 电流输出 |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 负载/输出负载电流输出 | 700 Ω (UB=24V,RB=[UB-10V]/20mA时) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 螺纹 | M3 |
| M12公头连接器 | |
| 连接方式 | 弹簧连接(M12) |
| 柔性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 0.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 20 |
| 最大导线横截面AWG | 26 |
| 无线 | |
| 方向 | 单向 |
| 无线 | |
| 方向 | 单向 |
| 频率范围 | 2.4032 GHz ... 2.4799 GHz |
| 通道距离 | 100 kHz |
| 通道组数 | 9 |
| 每组通道数 | 63 |
| 传输功率 | 10 mW |
| Wireless | |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 宽度 | 92 mm |
| 高度 | 98 mm |
| 深度 | 340 mm |
| 标识材料 (壳体) | 尼龙 |
| 铝 | |
| PBT |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP20 | |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) (接收器) | -20 °C ... 65 °C |
| 环境温度(运行) | -4 °F ... 149 °F |
| 环境温度(运行) (发送器) | -20 °C ... 65 °C |
| 环境温度(运行) | -4 °F ... 149 °F |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex nL IIC T4 |
| 注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
| IECEx | |
| 标识 | Ex nL IIC T4 |
| 电磁兼容性 | 符合R&TTE指令1999/5/EC |
| 订货号 | 2885854 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 产品关键代码 | DNC652 |
| 单件重量(含包装) | 1,959.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,959.1 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
Trusted Wireless技术带跳频方法
无需参数设置或编程
无需许可 2.4 GHz ISM 带