Factoryline无线蓝牙Modbus IO接入点,Modbus TCP;蓝牙V2.0,频带2.4GHz;1个无线接口;WLAN-黑色通道名单;LEM;国家认证;IP20;COMBICON连接用于9-30 V DC;RJ45连接用于LAN;DSUB 9-RS-232;SMA(F)天线连接
FL BT MOD IO AP
-
无线模块
2884758
产品详情
| 产品类型 | 无线模块 |
| 类型 | Stand-alone |
| 无线网卡 | |
| 号码 | 1 |
| 型号 | Bluetooth,2.4 GHz ... 1 Mbps |
| 组装说明 | 永久安装 |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.8 W |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | 通过COMBICON |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 供电电流 | 200 mA |
| 电耗量 | 200 mA |
| Ethernet | |
| 接口 | Ethernet |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 天线 | |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | SMA(公) |
| 功能 | |
| 组态 | Web-based管理 |
| 自动通道选择 | FHSS,AFH |
| 安全 | 128位数据编码 |
| 认证 | |
| PIN | |
| 不可发现 | |
| 无线许可 | 欧洲,更多国家可见网上商店 |
| 国家支持 | 澳大利亚 (特别规定: 请与产品经理联系) |
| 比利时 | |
| 保加利亚 | |
| 丹麦 | |
| 德国 | |
| 爱沙尼亚 | |
| 芬兰 | |
| 法国 | |
| 希腊 | |
| 英国 | |
| 爱尔兰 | |
| 冰岛 | |
| 以色列 | |
| 意大利 | |
| 加拿大 | |
| 拉脱维亚 | |
| 列支敦士登 | |
| 立陶宛 | |
| 卢森堡 | |
| 马耳他 | |
| 荷兰 | |
| 挪威 | |
| 奥地利 | |
| 波兰 | |
| 葡萄牙 | |
| 罗马尼亚 | |
| 俄罗斯 (特别规定: 请与产品经理联系) | |
| 瑞典 | |
| 瑞士 | |
| 新加坡 | |
| 斯洛伐克 | |
| 斯洛文尼亚 | |
| 西班牙 | |
| 捷克 | |
| 土耳其 | |
| 匈牙利 | |
| 美国 | |
| Cyprus (rep.) | |
| 串行 | |
| 连接方式 | D-SUB-9公头连接器 |
| 支持的协议 | RS-232 |
| Wireless | |
| 品名 | 蓝牙 |
| 天线连接方法 | SMA(母) |
| 频率范围 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM带宽) |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 无线标准 | Bluetooth 2.0 |
| 传输功率 | 最大 14 dBm (带自动控制) |
| 无线接口数目 | 1 |
| 可连接无线模块 | 7 (FLM BT DIO 8/8 M12,ILB BT ADIO 2/2/16/16,FLM BT DI16 M12) |
| 受支持的数据图表 | HID |
| 宽度 | 80 mm |
| 高度 | 65 mm |
| 深度 | 25 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 空气压力(运行) | 795 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 90 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | 壁式安裝,可选使用DIN导轨安装 |
| 壁挂式安装 | |
| 组装说明 | 外部OMNI全向天线,天线可替换 |
| 订货号 | 2884758 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DNC662 |
| 产品关键代码 | DNC662 |
| GTIN | 4046356173117 |
| 单件重量(含包装) | 248.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 247.6 g |
| 原产地 | SE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
WLAN与AFH, LEM, 黑色通道列表可共存
多个蓝牙系统并行运行
极为坚固耐用,非常可靠
快速轻松的调试