实用信息
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
工业人工智能
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
FL WST BASIC DEMO - 软件
FL WST BASIC DEMO
-
软件
2692377
模拟软件,用于支持工业环境下无线系统的规划 与FL WST BASIC完全版相比,存储备选功能有所限制。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
系统属性
操作系统
DirectX 9.0c
功能
基本功能
WLAN和蓝牙无线系统的规划
多种图形格式作为规划建立的背景图像
预计无线电覆盖范围的模拟
无线传输单元重叠时可对冗余数据进行彩色显示
对包括所有附件在内的功率发射进行自动计算
绘制环境模型时具有缩放功能和图形支持
系统要求
操作装置
推荐使用鼠标
操作系统
MS Windows XP(SP2),MS Windows Vista
处理器
最低Pentium 4/Celeron 1 GHz
硬盘存储器
500 Mbyte
主存储器
512 Mbyte (RAM)
支持的语言
德语,英语
光驱动
CD-ROM
软件要求
Internet Explorer 5.5以上
软件驱动
DirectX 9.0c
屏幕分辨率
SVGA 800 x 600
商业数据
订货号
2692377
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNN251
产品关键代码
DNN251
GTIN
4046356326278
单件重量(含包装)
26 g
单件重量(不含包装)
26 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助