这些产品仅用于欧盟和欧洲经济区范围以外的出口。
FLM BT DIO 8/8 M12
-
无线模块
2736767
无线IO设备,8个数字输入,8个数字输出,M12,蓝牙 V1.2;频带2.4 GHz;1个无线接口;WLAN-BlackChannelList;LEM;最大传输功率8 dBm
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 无线模块 |
| 产品系列 | Fieldline |
| 类型 | 模块 |
| 套件包括 | 2736783 FLM BT ID-PLUG M12 |
| MTBF | 757 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
| 216 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) | |
| 无线网卡 | |
| 号码 | 1 |
| 组装说明 | 永久安装 |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 4 Byte |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.4 W |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | M12圆形连接器 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (含纹波) |
| 供电电流 | < 100 mA |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | IEC 61131-2类型1 |
| 输入数量 | 8 (双通道) |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 连接系统 | 2,3线 |
| 输入电压范围,"0"信号 | < 5 V |
| 输入电压范围,"1"信号 | > 11 V |
| 延迟时间 | 500 µs |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 连接系统 | 2,3线 |
| 输出数目 | 8 (双通道) |
| 保护电路 | 短路保护,过载保护,极性保护 |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| 天线 | |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | SMA(公) |
| 增益 | 0 dBi (天线增益) |
| 功能 | |
| 无线许可 | 欧洲,更多国家可见网上商店 |
| 国家支持 | 澳大利亚 (特别规定: 请与产品经理联系) |
| 加拿大 | |
| 俄罗斯 (特别规定: 请与产品经理联系) | |
| 瑞士 | |
| 新加坡 | |
| 土耳其 | |
| 美国 | |
| Wireless | |
| 品名 | 蓝牙 |
| 天线连接方法 | SMA(母) |
| 频率范围 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM带宽) |
| 无线标准 | Bluetooth 1.2 |
| 传输功率 | 8 dBm (带自动控制) |
| 接收器灵敏度 | -88.00 dBm |
| 可连接无线模块 | 1 (FLM BT BS 3, FL BT MOD IO AP) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 70.5 mm |
| 高度 | 178.5 mm |
| 深度 | 50 mm |
| 孔距 | 168 mm |
| 颜色 (外壳) | 烟灰色 (RAL 7016) |
| 技术数据 | |
| 钻孔间距 | 168 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 空气压力(运行) | 795 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米) |
| 允许湿度(运行) | 95 % |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 25g |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | 壁式安裝,可选择安装于安装板上 |
| 壁挂式安装 | |
| 组装说明 | 包括OMNI全向天线 |
| 订货号 | 2736767 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC663 |
| 产品关键代码 | DNC663 |
| GTIN | 4046356042666 |
| 单件重量(含包装) | 442.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 310 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
FL BT MOD IO AP - 无线模块 2884758
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - 总线电缆 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - 总线电缆 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - 总线电缆 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - 总线电缆 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - 总线电缆 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - 总线电缆 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 数据连接器 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 数据连接器 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y型分配器 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - 连接器 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - 连接器 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - 连接器 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - 连接器 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - 连接器 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - 连接器 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - 传感器/执行器电缆 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - 软件 2692377
-
FL WST BASIC - 软件 2692254
-
FLM BT ID-PLUG M12 - 组态连接器 2736783
优势
WLAN与AFH, LEM, 黑色通道列表可共存
多个蓝牙系统并行运行
极为坚固耐用,非常可靠
快速轻松的调试