这些产品仅用于欧盟和欧洲经济区范围以外的出口。
ILB BT ADIO 2/2/16/16
-
无线模块
2884282
无线IO模块,16个数字输入,16个数字输出,2个模拟输入,2个模拟输出,蓝牙V1.2;2.4 GHz频带;1个无线接口;WLAN-BlackChannelList;LEM
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 无线模块 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 端子化设计 |
| 套件包括 | 2736783 FLM BT ID-PLUG M12 |
| MTBF | 465 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
| 140 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) | |
| 无线网卡 | |
| 号码 | 1 |
| 型号 | Bluetooth,2.4 GHz ... 1 Mbps |
| 组装说明 | 永久安装 |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.4 W |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | Inline连接器 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (含纹波) |
| 供电电流 | < 100 mA |
| 模拟: | |
| 输入名称 | 模拟量输入 |
| 输入说明 | 单端 |
| 输入数量 | 2 |
| 测量值分辨率 | 12位 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 电压输入信号 | 0 V ... 10 V |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | IEC 61131-2类型1 |
| 输入数目 | 16 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 1线制 |
| 输入电压范围,"0"信号 | < 5 V |
| 输入电压范围,"1"信号 | > 15 V |
| 延迟时间 | 500 µs |
| 模拟: | |
| 输出名称 | 模拟量输出 |
| 输出数目 | 2 |
| DAC分辨率 | 12 位 |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 电压输出信号 | 0 V ... 10 V |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 1线制 |
| 输出数目 | 16 |
| 保护电路 | 短路保护,过载保护,极性保护 |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| 天线 | |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | SMA(公) |
| 功能 | |
| 安全 | 128位数据编码 |
| 认证 | |
| PIN | |
| 不可发现 | |
| 无线许可 | 欧洲,更多国家可见网上商店 |
| 国家支持 | 澳大利亚 (特别规定: 请与产品经理联系) |
| 加拿大 | |
| 俄罗斯 (特别规定: 请与产品经理联系) | |
| 瑞士 | |
| 新加坡 | |
| 土耳其 | |
| 美国 | |
| Wireless | |
| 品名 | 蓝牙 |
| 天线连接方法 | SMA(母) |
| 频率范围 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM带宽) |
| 无线标准 | Bluetooth 1.2 |
| 传输功率 | 14 dBm (可按4 dB的增量在0 dBm和14 dBm之间调节) |
| 接收器灵敏度 | -88.00 dBm |
| 无线接口数目 | 1 |
| 可连接无线模块 | 1 (FLM BT BS 3, FL BT MOD IO AP) |
| 受支持的数据图表 | HID |
| 宽度 | 117 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 73 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 空气压力(运行) | 795 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米) |
| 允许湿度(运行) | 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 25g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| DIN导轨安装 | |
| 组装说明 | 包括OMNI全向天线 |
| 订货号 | 2884282 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC662 |
| 产品关键代码 | DNC662 |
| GTIN | 4046356049658 |
| 单件重量(含包装) | 389.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 377.8 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
WLAN与AFH, LEM, 黑色通道列表可共存
多个蓝牙系统并行运行
极为坚固耐用,非常可靠
快速轻松的调试