PML-W300 (74X37)R CUS
-
警告标识
0830500
警告标识, 可订购: 行, 黄色/黑色, 根据客户要求标识: 空白, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 文本框高度: 37 mm, 文本框宽度: 74 mm
产品详情
| 产品类型 | 工厂标识 |
| 应用领域 | 警告标识符合ISO 7010标准 |
| 类型 | 矩形 |
| 标识 | |
| 每排单独标记数 | 1 |
| 打印 | 空白 |
| 宽度 | 74.00 mm |
| 高度 | 37.00 mm |
| 深度 | 0.08 mm |
| 长度 | 37 mm |
| 膜片强度 | 60 µm |
| 黏胶强度 | 25 µm |
| 粘性 | 压克力 |
| 颜色 | 黄色/黑色 |
| 标识材料 | PVC |
| 材质 | 不含硅酮 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 规格 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | Test Bb |
| 持续时间 | 96 h |
| 测试温度 | 87 °C |
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
| 测试持续时间 | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | 通过测试 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) |
| 测试持续时间 | 168 h |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
| IRM 901 | 已通过测试 |
| IRM 902 | 已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN 50018:2013-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 气候等级 | AHT 1,0 S |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
| 环境温度(组装) | > 10 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 22 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % ... 55 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 储存寿命 | 2 年 |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 背胶固定 |
| 订货号 | 0830500 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BG8151 |
| 产品关键代码 | BG8151 |
| GTIN | 4046356718127 |
| 单件重量(含包装) | 1.99 g |
| 单件重量(不含包装) | 1.99 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200203 |
| ECLASS-15.0 | 40200203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |