PML-W100 (25X25)R CUS
   - 
  警告标识
    
      0830493
      
      
    
  
      警告标识, 可订购: 行, 黄色/黑色, 根据客户要求标识: 空白, 安装方式: 背胶固定, 文本框高度: 25 mm, 文本框宽度: 25 mm
产品详情
| 产品类型 | 工厂标识 | 
| 应用领域 | 警告标识符合ISO 7010标准 | 
| 类型 | 三角形 | 
| 标识 | |
| 每排单独标记数 | 3 | 
| 打印 | 空白 | 
| 宽度 | 23.08 mm | 
| 高度 | 20.34 mm | 
| 深度 | 0.08 mm | 
| 膜片强度 | 60 µm | 
| 黏胶强度 | 25 µm | 
| 粘性 | 压克力 | 
| 颜色 | 黄色/黑色 | 
| 基座材料 | PVC | 
| 材质 | 不含硅酮 | 
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 | 
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 | 
| 规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) | 
| 要求 | ≥ 5 N | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 测试持续时间 | 96 h | 
| 步骤 | 人工辐照。 | 
| 规格 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 步骤 | Test Bb | 
| 持续时间 | 96 h | 
| 测试温度 | 87 °C | 
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) | 
| 测试持续时间 | 240 h | 
| Rating 100 °C (121 °C) | 通过测试 | 
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 [CAS编号67-63-0] | 已通过测试 | 
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] | 已通过测试 | 
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] | 已通过测试 | 
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] | 已通过测试 | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] | 已通过测试 | 
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) | 
| 测试持续时间 | 168 h | 
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] | 已通过测试 | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] | 已通过测试 | 
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] | 已通过测试 | 
| IRM 901 | 已通过测试 | 
| IRM 902 | 已通过测试 | 
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN 50018:2013-05 | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 气候等级 | AHT 1,0 S | 
| 周期数 | 2 | 
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 测试持续时间 | 96 h | 
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C | 
| 环境温度(组装) | > 10 °C | 
| 建议环境温度(存储/运输) | 22 °C | 
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % ... 55 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) | 
| 储存寿命 | 2 年 | 
| 安装类型 | 背胶固定 | 
| 订货号 | 0830493 | 
| 包装单位 | 1 pc | 
| 最小订货量 | 1 pc | 
| 注意 | 定制(不可退回) | 
| 销售关键代码 | BG8151 | 
| 产品关键代码 | BG8151 | 
| GTIN | 4046356718059 | 
| 单件重量(含包装) | 1.99 g | 
| 单件重量(不含包装) | 1.99 g | 
| 原产地 | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200203 | 
| ECLASS-15.0 | 40200203 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 | 
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) | 
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |