VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1
-
连接光缆
1656738
预制光纤电缆,分支电缆,980/1000 µm聚合物光纤,SC-RJ/IP20转SC-RJ/IP20,可安装在控制柜内,该电缆适用于防紫外线的室外应用,长度:1 m
产品详情
适配产品
优势
质量卓越,数据传输可靠
用于严苛应用的高速数据传输
尤为适用于EMC敏感型应用
采用SC-RJ连接器,节省柜内空间
预制尾缆,易于使用