VS-IP67/B-IP20-94B-LI/5,0
-
网络电缆
1407961
预制以太网电缆,屏蔽,4对,AWG26,柔性多芯(7线制),RAL 5021(海蓝),RJ45 插头/IP67,黑色接 RJ45 插头/IP20,黑色,直连线,长 5 m
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
产品系列 | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
传感器类型 | Ethernet |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
传输速度 | 1 Gbps |
传输速率 | 1 GBit/s |
波阻抗 | 100 Ω |
外护套,材料 | PUR |
导线材料 | 铜质绞合线 |
连接1 | |
尺寸图 |
RJ45针式连接器引脚分配
|
型号 | RJ45 插头, 直头, 8-位置, 卡接锁紧 |
位数 | 8 |
信号类型/分类 | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
插/拔周期 | ≥ 750 |
插入力 | 30 N (通过信号触点) |
拔出力 | 50 N (通过信号触点) |
污染等级 | 2 |
标识材料 触点 | CuSn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PC |
颜色 (外壳) | 黑色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
保护等级 | IP67 |
IP65 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
连接2 | |
尺寸图 |
RJ45针式连接器引脚分配
|
型号 | RJ45 插头, 直头, 8-位置 |
位数 | 8 |
信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
插/拔周期 | ≥ 750 |
插入力 | 30 N (通过信号触点) |
拔出力 | 50 N (通过信号触点) |
污染等级 | 2 |
标识材料 触点 | CuSn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PC |
标识材料 壳体 | PA |
颜色 (外壳) | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
电缆长度 | 5.00 m |
以太网柔性CAT5,4对 [94B] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 47 kg/km |
UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 以太网柔性CAT5,4对 [94B] |
导线结构 | 4x2xAWG26/7,SF/UTP |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 0.96 mm |
电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
厚度,外部护套 | 1.05 mm |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 4对线芯 |
光缆屏蔽盖板 | 70 % |
绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz) |
回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
电缆容量 | 48 nF/km (1 kHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
线芯测试电压/线芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
拉伸强度 | ≤ 100 N |
近端串扰衰减 (NEXT) | 71.3 dB (1 MHz) |
62.3 dB (4 МHz) | |
56.3 dB (10 MHz) | |
53.2 dB (16 MHz) | |
51.8 dB (20 МHz) | |
48.9 dB (31.25 МHz) | |
44.4 dB (62.5 МHz) | |
41.3 dB (100 MHz) | |
功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz) |
53.3 dB (4 МHz) | |
47.3 dB (10 MHz) | |
44.2 dB (16 MHz) | |
42.8 dB (20 МHz) | |
39.9 dB (31.25 МHz) | |
35.4 dB (62.5 МHz) | |
32.3 dB (100 MHz) | |
回波损耗 (RL) | 23 dB (4 МHz) |
24.1 dB (8 МHz) | |
25 dB (10 MHz) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 МHz) | |
23.6 dB (31.25 МHz) | |
21.5 dB (62.5 МHz) | |
20.1 dB (100 MHz) | |
屏蔽衰减 | 3.2 dB (1 MHz) |
6 dB (4 МHz) | |
9.5 dB (10 MHz) | |
12.1 dB (16 MHz) | |
13.6 dB (20 МHz) | |
17.1 dB (31.25 МHz) | |
24.8 dB (62.5 МHz) | |
32 dB (100 MHz) | |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
环境温度(安装) | -20 °C ... 80 °C |
订货号 | 1407961 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | ABNABM |
产品关键代码 | ABNABM |
GTIN | 4046356475433 |
单件重量(含包装) | 271.5 g |
单件重量(不含包装) | 262.892 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) |
SCIP | 188839ed-b285-4e42-82e4-c88b7698d425 |