用于充电站测试的专用车辆插口,仅供实验室测试、充电站测试(EVSE)以及在充电装置处所进行的其他分析 - 不适用于任何类型车辆内的装置,禁止用在实验室区域之外
EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA
-
车辆插头测试适配器
1410506
CHARX connect,CCS 2 类,车辆插头测试适配器, 125 A 永久, 850 V DC,20 A , 250 V AC,附件,单线,长度: 2 m,板前和板后安装,作为用来测试充电站的测试适配器,IEC 62196-3
产品详情
产品类型 | 车辆插头测试适配器 |
产品系列 | CHARX connect |
应用 | 作为用来测试充电站的测试适配器 |
Combined Charging System | |
充电标准 | CCS 2 类 |
充电模式 | 模式2,3,4 |
定制型 | 根据客户要求提供 |
连接方法方面的注意事项 | 压接连接,不能断开 |
温度监测 | 2x Pt 1000 |
充电功率和电流 (交流充电(单相)) | |
充电电流类型 | AC单相 |
充电电流 | 20 A |
充电功率 | 5 kW |
充电功率和电流 (直流充电) | |
充电电流类型 | DC |
充电电流 | 125 A |
充电功率 | 106.25 kW |
引脚分配 (Leistungskontakte) | |
数目 | 5 (L1,N,PE,DC+,DC-) |
额定电压 | 250 V AC |
850 V DC | |
额定电流 | 125 A DC |
20 A AC | |
引脚分配 (Signalkontakte) | |
信号传输类型 | 脉冲调制及调制Powerline通信符合ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
数目 | 2 (CP, PP) |
额定电压 | 30 V AC |
额定电流 | 2 A |
绝缘电阻 | > 5 kΩ |
锁定执行器 | |
电机可能的电源电压范围 | 22 V ... 26 V |
锁定检测的最大电压 | 30 V |
用于锁定的典型电机电流 | 0.05 A |
电机的反向电流 | 最大 0.5 A |
最大反向电流停留时间 | 1 s |
建议的适应时间 | 600 ms |
进入或退出路径之后的间歇时间 | 3 s |
使用寿命插接次数 | > 10000次负载 |
锁识别 | 可用 |
机械紧急解锁 | 可用 |
环境温度(运行) | -30 °C ... 50 °C |
电缆长度 | 0.5 m |
电缆结构 | 4 x 0.5 mm² |
弯曲半径 | 最小 15 mm |
电缆外径 | 1.60 mm ±0.02 mm |
电缆重量 | 7.00 kg/km |
电缆电阻 | ≤ 37.1 Ω/m |
单线,颜色 | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
温度传感器 (Pt 1000) | |
传感器类型 | Pt 1000 |
标准/规程 | DIN EN 60751 |
连接点 | 用于直流触点的2个传感器 |
关断温度 | 90 °C ±1 K (相当于Pt 1000值1346.5 Ω) |
长期稳定性 | 0.06 % (130 °C时1000 小时之后) |
推荐测得电流 | 1 mA (0°C时1 V) |
系数 | 3850 ppm/K |
环境温度 | -50 °C ... 130 °C (操作) |
尺寸图 |
|
孔径 | 116 mm x 46 mm / 116 mm x 70 mm |
电缆长度 | 2 m (交流电缆) |
2 m (直流电缆) | |
0.5 m (锁定执行器电缆) | |
光缆类型 | 单线 |
电缆结构 | 2 x 35 mm² + 1 x 25 mm² + 2 x 2.5 mm² + 3 x 2 x 0.5 mm² |
电缆长度 | 2 m |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 10000 |
插入力 | < 100 N |
拔出力 | < 100 N |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -30 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | 5000 m (海平面以上) |
标准 | |
标准/规程 | IEC 62196-3 |
安装类型 车辆充电插座 | 板前和板后安装 (只允许0到90度正面倾斜) |
安装孔直径 | 6.80 mm (ø) |
订货号 | 1410506 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | XWBACD |
产品关键代码 | XWBACD |
GTIN | 4046356898942 |
单件重量(含包装) | 3.937 kg |
单件重量(不含包装) | 3.847 kg |
原产地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |