车辆充电插座,支持直流 (DC)充电,兼容美标CCS车辆充电连接器 (SE),用于安装在电动汽车 (EV) 上。
cULus认证
认证ID: E473195-20210730额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 200 A |
CHARX connect universal,DC CCS Typ 1,车辆充电插座, 200 A 永久, 1000 V DC,单线,长度: 11 m,电子锁: 12 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,用于直流(DC)充电,IEC 62196-2,IEC 62196-3,直流触点的保护盖在标准供货范围内。
车辆充电插座,支持直流 (DC)充电,兼容美标CCS车辆充电连接器 (SE),用于安装在电动汽车 (EV) 上。
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 200 A |