CHARX T1HI-ELOCK12V - 锁紧装置
1331528

CHARX connect universal,1类,锁紧装置,附件,单线,长度: 1 m,电子锁: 12 V,4位,用于安装到车辆充电插座,IEC 61851-1

产品详情








适配产品


优势

充电过程中可使用内置连锁装置
可手动紧急解锁锁定执行器
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
统一并且节省安装空间