SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV 24V
-
阀连接器
1452262
阀连接器,通用,3-位置,阀连接器 C (8 mm),螺钉连接,电缆密封 M12,电缆外径 4 mm ... 6 mm
阀连接器,通用,3-位置,阀连接器 C (8 mm),螺钉连接,电缆密封 M12,电缆外径 4 mm ... 6 mm
组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
产品类型 | 阀连接器 |
传感器类型 | 通用 |
位数 | 3 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
Pg螺钉连接 | M12 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
材料 外壳 电磁阀插头 | PA |
接触件材料 | CuZn |
接触件表面材料 | CuSn |
尺寸图 |
|
宽度 | 16 mm |
高度 | 27.5 mm |
长度 | 26.8 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 4 mm ... 6 mm |
接触电阻 | ≤ 4 mΩ |
绝缘电阻 | > 2 GΩ |
额定电压 UN | 24 V AC |
24 V DC | |
额定电流IN | 1.5 A |
保护电路 | 电涌保护; 压敏电阻 |
阀连接器特性 | |
固定螺钉 | M2,5 x 27 |
机械参数 | |
插/拔周期 | 50 (阀插头) |
状态显示 | LED (黄色) |
状态显示 | 有 |
连接方式 | 螺钉连接 |
导线横截面 | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
可连接导线横截面AWG | 24 ... 20 |
紧固扭矩 | 1.6 Nm ±0.2 Nm (紧固螺母) |
0.4 Nm ±0.1 Nm (中心螺钉) | |
0.2 Nm ±0.1 Nm (触点螺钉) |
连接1 | |
插座设计 | 阀连接器 |
插座螺纹类型 | C (8 mm) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
环境温度(运行) (阀连接器) | -25 °C ... 60 °C (阀连接器) |
阀插头 | |
标准标识 | 阀插头 |
标准/规格 | EN 175301-803 |
订货号 | 1452262 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF2DDA |
产品关键代码 | AF2DDA |
GTIN | 4046356536431 |
单件重量(含包装) | 14.2 g |
单件重量(不含包装) | 13.1 g |
原产地 | HU |
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | ea5dd609-1005-4c56-b6f7-1d9df12b7f49 |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.503千克二氧化碳当量 |