内置电池的UPS模块特别节省空间:UPS模块和电池组合安装在一个壳体内。只需在上游连接一个电源即可形成完整的UPS方案。
UNO-UPS/24DC/24DC/60W
-
不间断电源
2905907
内置电池的不间断电源,铅AGM,VRLA技术,24 V DC, 2x 0.8 Ah。
产品详情
| 概述 | |
| 有关电池的注意事项 | 本产品所含电池的保质期有限,必须每隔几个月充电一次。产品包装上标明电池何时必须启动或充电。在储能模块设备区域的“最后一次启动”下可找到一般保质期说明。 |
| 直流电运行 | |
| 输入电压 | 24 V DC |
| 输入电压范围 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC |
| 电源电压的电压类型 | DC |
| 缓冲时间 | 45 min (0.5 A) |
| 20 min (1 A) | |
| 8 min (2 A) | |
| 5 min (2.5 A) | |
| 电耗量 | 2.8 A (max.) |
| < 60 mA | |
| < 300 mA | |
| 输入熔断器 | 5 A (电子) |
| 效率 | > 95 % (充电电池) |
| > 92 % (电池操作) | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 额定输出电流(IN) | 2.5 A |
| 桥接时间 | 300 s |
| 输出功率 | 60 W |
| 功耗 | 3 W (干线操作) |
| 6 W (电池操作) | |
| 电池操作 | |
| 串连 | 否 |
| 市电供电 | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压范围 | UOut = UIn - 0.5 V DC |
| 额定输出电流(IN) | 2.5 A (永久) |
| 电池运行 | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压范围 | 20 V DC ... 27.3 V DC |
| 额定输出电流(IN) | 2.5 A (永久) |
| 信号: 报警 | |
| 输出说明 | 晶体管(24 V DC/15 mA) |
| 信号: 电池模式 | |
| 输出说明 | 晶体管(24 V DC/15 mA) |
| 充电电流 | 200 mA |
| 额定容量 | 2x 0.8 Ah |
| 充电时间 | 大约 5 h |
| 电池模块使用寿命 | 3 年数 ... 5 年数 (20 °C) |
| 最长调试间隔(仅电池) | 3 月 (0 °C ... 20 °C) |
| 1 月 (30 °C ... 40 °C) | |
| 上次调试(仅电池) - 范围 | 3 月 ... 1 月 (20 °C ... 30 °C) |
| 电池技术 | 铅蓄电池充电模块 |
| 存储器类型 | YUASA NP0.8-12 |
| YUCEL Y0.8-12 | |
| YUVOLT 0.8-12 | |
| 电池存在检测(循环) | 60 s |
| 电池保险丝 | T 5 A 32 V |
| IQ技术 | 否 |
| 输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号类型 | LED |
| 信号输出 | |
| 信号分配 | Power In OK |
| 状态显示 | LED |
| 关于状态显示的注意事项 | 静态接通 |
| 信号输出: 开关输出 | |
| 信号分配 | 报警 |
| 状态显示 | LED |
| 关于状态显示的注意事项 | 静态接通 |
| 信号输出 | |
| 状态显示 | LED |
| 关于状态显示的注意事项 | 闪烁 |
| 信号输出: 开关输出 | |
| 信号分配 | 电池模式 |
| 状态显示 | LED |
| 关于状态显示的注意事项 | 闪烁 |
| 信号输出 | |
| 信号分配 | 服务 |
| 状态显示 | LED |
| 关于状态显示的注意事项 | 闪烁 |
| 产品系列 | UNO UPS ‒ 集成电池的不间断电源 |
| IQ技术 | 否 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1900000 h (40 °C) |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 时间 | 170312 h |
| 宽度 | 110 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 84 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| 顶部/底部安装距离 | 30 mm / 30 mm (≤ 70 °C) |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距30 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 外壳材料 | PC+ABS |
| 外壳类型 | 塑料 |
| 卡脚插销材料 | POM (Polyoxymethylene) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -15 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 60 °C |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | < 13.2 Hz, 振幅±1.0 mm (符合IEC 60068-2-6) |
| 13.2 Hz ... 100 Hz, 0.7g | |
| 标准——电气安全 | IEC 62368-1 (SELV) |
| UL认证 | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL,隶属UL 60950-1 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 信号 | 2 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 辐射干扰 | |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022) B类,应用领域: 工业和民用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 订货号 | 2905907 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMUUV3 |
| 产品关键代码 | CMUUV3 |
| GTIN | 4055626007380 |
| 单件重量(含包装) | 1,182 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,186 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 133f8ee5-d2ce-44e8-baf9-c674f2324f10 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 22.01千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
紧凑超薄