MNT-1 CH II
-
3类电涌保护设备
2882255
电涌保护插座,用于干线插座的保护,带干线控制灯、光学电源和故障显示。 特定国别适用: CH
产品详情
| 产品系列 | MAINTRAB |
| IEC 电源系统 | TN |
| TT | |
| 类型 | 保护适配器 |
| 适用国别 | CH |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| IEC 类别 | III |
| T3 | |
| EN类型 | T3 |
| 端口数目 | One |
| 连接方式 | 接地 针式/孔式 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 56 mm |
| 高度 | 76 mm |
| 深度 | 79 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 400 |
| 600 | |
| 绝缘材料 | PA 6 |
| 外壳材料 | PA 6 |
| 保护通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 动作方向 | L(N)-PE |
| 额定电压 UN | 230/400 V AC (TN) |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大持续工作电压UC (L-N) | 275 V AC |
| 最大持续工作电压UC (L-PE) | 360 V AC |
| 最大持续工作电压UC (N-PE) | 360 V AC |
| 额定负载电流IL | 16 A (30 °C) |
| 残流IPE | ≤ 5 µA |
| 待机功耗 PC | ≤ 1 VA |
| 基准测试电压UREF | 255 V AC |
| 组合电涌UOC | 6 kV |
| 能量吸收对称 | 140 J (L-N (L)) |
| 能量吸收,非对称 | 220 J (L(N)-PE) |
| 电压保护水平Up | ≤ 1.5 kV |
| UT下的TOV动作(L-N) | 460 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 460 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
| UT下的TOV动作(L-PE) | 460 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 460 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
| 1455 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式) | |
| UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式) |
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 需要的最大备用保险丝 | 16 A (gG / B / C) |
| 额定短路电流ISCCR | 1.5 kA AC |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (儿童保护) |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 75 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 75 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | 可插入干线插座 |
| 订货号 | 2882255 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | CL1421 |
| 产品关键代码 | CL1421 |
| GTIN | 4046356143547 |
| 单件重量(含包装) | 113 g |
| 单件重量(不含包装) | 97.35 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171203 |
| ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | 25219964-fb1c-46c8-a002-9db7cc5f172f |