VAL-SEC-T2-440-P
-
2类电涌保护器
2909969
VALVETRAB SEC系列电涌保护器的备用插头,用于L-N和L-PEN路径的
产品详情
适配产品
优势
具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
每个位置的总宽度仅为12 mm,并且无需单独的备用保险丝(最高可达315 A gG),因此控制柜中的空间更大
高额定电压下的低电压保护水平,为后级安装提供最佳保护
超薄设计,每个模块宽度仅12 mm
漏电流极小的压敏电阻