VAL-MS 230 P - 2类电涌保护器
1256118

2类电涌保护插头,采用大容量压敏电阻,用于VAL-MS-PS底座元件,温度监控、视觉故障指示。型号:230 V AC

产品详情









适配产品



优势

广泛应用于各种场合范围,质量有保证
具有1 HP(水平针距)的行业标准总宽度,可通过桥接件快速安装
“热”插拔模块,可轻松进行测试和绝缘测量
不同的额定电压,应用范围极广
模块化程度高,可为每个应用提供个性化解决方案