VAL-MS-EE-T2-BE-FM
-
2类电涌保护器基座
2910573
基座与VALVETRAB MS系列2类保护器匹配,带远程指示灯触点。 型号: 单通道
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 安装在防触摸保护柜内。对于UC > 500 V的应用场合,侧面间距以及连接区域内有源部件(包括接地部件)之间的的间距必须至少达到5 mm。 |
| 产品类型 | 基本元件 |
| IEC 类别 | II |
| T2 | |
| EN类型 | T2 |
| 类型 | 底座元件,DIN导轨安装 |
| 位数 | 1 |
| 电涌保护故障报警 | 远程遥信触点 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 转换触点 |
| 标称工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 操作电流 | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 远程遥信报警触点 | |
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
| 螺纹 | M2 |
| 紧固扭矩 | 0.25 Nm |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.6 mm |
| 高度 | 97 mm |
| 深度 | 51.5 mm |
| 水平针距 | 1 HP |
| 颜色 | 交通灰色B (RAL 7043) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6 |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 600 V AC |
| 额定负载电流IL | 80 A |
| 额定短路电流ISCCR | 25 kA |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A AC (gG) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 125 A AC (gG) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2910573 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | CLP211 |
| 产品关键代码 | CLP211 |
| GTIN | 4055626462691 |
| 单件重量(含包装) | 76.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 71 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
MPB 18/1- 3 - 桥接件 2809212
-
MPB 18/1- 4 - 桥接件 2809225
-
MPB 18/1- 6 - 桥接件 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - 桥接件 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - 桥接件 2858470
-
MPB 18/1- 8 - 桥接件 2748577
-
MPB 18/1- 9 - 桥接件 2748580
-
MPB 18/1-12 - 桥接件 2748593
-
MPB 18/1-57 - 桥接件 2809238
-
MPB 18/3- 6 - 桥接件 2809241
-
MPB 18/4- 8 - 桥接件 2809283
-
MPB 18/4-12 - 桥接件 2809296
-
MPB F200X16/ 1GS - 桥接件 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - 桥接件 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - 桥接件 2818355
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
DK-BIC-35 - 直通式接线端子 2749880
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463