VAL-SPP-T2-335-1+0-UT-R
-
2类电涌保护器
1466578
直插式电涌保护器,符合2类/II级,用于单相供电网络,保护导线和中性导线合一(2导线系统:L、N/PEN),带遥信触点。
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 对于污染等级3和使用叉形电缆接线环的接线,在横截面 ≥ 16 mm²的情况下,必须注意至接地导电表面的1 mm的额外最小横向距离。 污染等级2则不需要额外横向距离。 |
| 产品系列 | VAL-SPP |
| IEC 类别 | II |
| T2 | |
| EN类型 | T2 |
| IEC 电源系统 | TN |
| TT | |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 1 |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定条件下的最大功耗 | ≤ 150 mVA |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 转换触点 |
| 需要的最大备用保险丝 | 1 A (gG) |
| 交流工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m(平均海拔),污染等级2) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m(平均海拔)) | |
| 交流工作电流 | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 直流工作电压 | 30 V DC (≤ 5000 m(平均海拔)) |
| 直流电工作电流 | 1 A DC |
| 直流工作电压 | 125 V DC (≤ 5000 m(平均海拔)) |
| 直流电工作电流 | 200 mA DC |
| 绝缘类型 | 该产品在主电路和辅助电路之间具有双重/增强型绝缘。 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm ... 3.5 Nm |
| 剥线长度 | 18 mm |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² (不带冷压头) |
| 2x 1.5 mm² ... 16 mm² (2根横截面相同的导线) | |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 16 mm² (2根横截面相同的导线) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 10 mm² (2根横截面相同的导线) | |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 16 mm² (2根横截面相同的导线) | |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 远程遥信报警触点 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.8 mm |
| 高度 | 110.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 水平针距 | 1 分区 |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 浅灰 (RAL 7035) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| 保护通道 | L-N |
| L-PEN | |
| 额定电压 UN | 240 V AC ±10 % (TN) |
| 240 V AC ±10 % (TT) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 335 V AC |
| 额定负载电流IL | 80 A (25 mm²) |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 20 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 额定短路电流ISCCR | 50 kA |
| 电压保护水平Up | ≤ 1.5 kV |
| 残压Ures | ≤ 1.5 kV (In时) |
| ≤ 1.3 kV (10 kA时) | |
| ≤ 1.2 kV (5 kA时) | |
| ≤ 1.1 kV (3 kA时) | |
| UT下的TOV动作 | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 460 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
| 响应时间tA | ≤ 25 ns |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A (gG) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 315 A (gG) |
| 附加技术数据 | |
| 额定短路电流ISCCR | 100 kA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20C (已安装) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 50 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
| UL规格 | |
| 最大持续工作电压MCOV | 335 V AC |
| 额定放电电流 In | 20 kA |
| 保护通道 | Ld-Ld |
| 额定电压 | 240 V AC |
| 电源分配系统 | Single phase |
| 额定频率 | 50/60 Hz |
| 实测限制电压(MLV) | 1340 V |
| SPD型号 | 4CA |
| UL指示器/遥信 | |
| 工作电压 | 250 V AC |
| 直流工作电压 | 30 V DC |
| 交流工作电流 | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 直流工作电流 | 1 A DC |
| UL连接数据 | |
| 紧固扭矩 | 30 lbf-in. |
| 可连接导向横截面 AWG | 14 ... 2 |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 + A11:2018 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 1466578 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1381 |
| 产品关键代码 | CL1381 |
| GTIN | 4063151857691 |
| 单件重量(含包装) | 153.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 153.2 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
兼顾前瞻性操作和安全特性,安装轻松安全
性能卓越,持久耐用,提供可靠系统保护
设计优良,种类齐全,可用于各类应用
提供全面的数字数据和选型工具,实现简便规划