VAL-SPP-T2-275/40-3+1-UT-R
-
2类电涌保护器
1466216
插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于3相电源网络,零地分开(5线制:L1、L2、L3、N、PE),带有遥信触点。
产品详情
概述 | |
注意事项 | 对于污染等级3和使用叉形电缆接线环的接线,在横截面 ≥ 16 mm²的情况下,必须注意至接地导电表面的1 mm的额外最小横向距离。 污染等级2则不需要额外横向距离。 |
产品类型 | 电涌保护器 |
产品系列 | VAL-SPP |
IEC 类别 | II |
T2 | |
EN类型 | T2 |
IEC 电源系统 | TN-S |
TT | |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
位数 | 4 |
电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
指示器/远程信号发送 | |
连接名称 | 远程遥信报警触点 |
切换功能 | 转换触点 |
需要的最大备用保险丝 | 1 A (gG) |
交流工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m(平均海拔),污染等级2) |
5 V AC ... 150 V AC ( 5000 m(平均海拔)) | |
交流工作电流 | 5 mA AC ... 1 A AC |
直流工作电压 | 30 V DC ( 5000 m(平均海拔)) |
直流电工作电流 | 1 A DC |
直流工作电压 | 125 V DC ( 5000 m(平均海拔)) |
直流电工作电流 | 200 mA DC |
绝缘类型 | 该产品在主电路和辅助电路之间具有双重/增强型绝缘。 |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M5 |
紧固扭矩 | 3 Nm ... 3.5 Nm |
剥线长度 | 18 mm |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² (不带冷压头) |
2x 1.5 mm² ... 16 mm² (2根横截面相同的导线) | |
刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 50 mm² |
2x 1.5 mm² ... 16 mm² (2根横截面相同的导线) | |
可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
2x 1.5 mm² ... 10 mm² (2根横截面相同的导线) | |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
2x 1.5 mm² ... 16 mm² (2根横截面相同的导线) | |
连接方式 | 叉形电缆端头 |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
远程遥信报警触点 | |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 8 mm |
柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
尺寸图 |
|
宽度 | 71.2 mm |
高度 | 109.1 mm |
深度 | 71.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
水平针距 | 4 分区 |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
浅灰 (RAL 7035) | |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 600 |
绝缘材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
材料组 | I |
外壳材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
保护通道 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
额定电压 UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
240/415 V AC ±10 % (TT) | |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持续工作电压UC (L-N) | 275 V AC |
最大持续工作电压UC (L-PE) | 275 V AC |
最大持续工作电压UC (N-PE) | 264 V AC |
额定负载电流IL | 80 A (25 mm²) |
残流IPE | ≤ 5 µA |
待机功耗 PC | ≤ 360 mVA |
标称放电电流In (8/20) µs (L-N) | 20 kA |
标称放电电流In (8/20) µs (L-PE) | 20 kA |
标称放电电流In (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs (L-PE) | 40 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs (N-PE) | 80 kA |
总放电电流ITotal (8/20) µs | 80 kA |
额定断开续流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
额定短路电流ISCCR | 50 kA |
电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.35 kV |
电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 1.6 kV |
电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
残压Ures (L-N) | ≤ 1.35 kV (In时) |
≤ 1.1 kV (10 kA时) | |
≤ 1 kV (5 kA时) | |
≤ 0.9 kV (3 kA时) | |
残压Ures (L-PE) | ≤ 1.6 kV (In时) |
≤ 1.3 kV (10 kA时) | |
≤ 1.1 kV (5 kA时) | |
≤ 1 kV (3 kA时) | |
残压Ures (N-PE) | ≤ 0.7 kV (In时) |
≤ 0.5 kV (10 kA时) | |
≤ 0.4 kV (5 kA时) | |
≤ 0.3 kV (3 kA时) | |
UT下的TOV动作(L-N) | 350 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
460 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
UT下的TOV动作(L-PE) | 1464 V AC (200 ms/耐受模式) |
UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A (gG) |
最大备用保险丝,带有支线接线 | 315 A (gG) |
附加技术数据 | |
额定短路电流ISCCR | 100 kA |
环境条件 | |
保护等级 | IP20C (已安装) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(组装) | -5 °C ... 50 °C |
海拔 | ≤ 5000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
冲击力(运行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振动(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
标准/规格 | IEC 61643-11 |
注意事项 | 2011 |
标准/规格 | EN 61643-11 |
注意事项 | 2012 + A11:2018 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 1466216 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CL1381 |
产品关键代码 | CL1381 |
GTIN | 4063151860660 |
单件重量(含包装) | 480.5 g |
单件重量(不含包装) | 450.3 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
兼顾前瞻性操作和安全特性,安装轻松安全
性能卓越,持久耐用,提供可靠系统保护
设计优良,种类齐全,可用于各类应用
提供全面的数字数据和选型工具,实现简便规划