VAL-MS 320/1+1 - 2类电涌保护器
2804380

用于3线制供电系统(L1,N,PE)的电涌保护器,包括基座和保护插头,安装在NS 35导轨上。

产品详情









适配产品



优势

广泛应用于各种场合范围,质量有保证
具有1 HP(水平针距)的行业标准总宽度,可通过桥接件快速安装
“热”插拔模块,可轻松进行测试和绝缘测量
不同的额定电压,应用范围极广
模块化程度高,可为每个应用提供个性化解决方案