VAL-MS 230/1+1
-
2类电涌保护器
2804429
用于3线制供电系统(L1,N,PE)的电涌保护器,包括基座和保护插头,安装在NS 35导轨上。
产品详情
| 产品系列 | VALVETRAB MS |
| IEC 类别 | II |
| T2 | |
| EN类型 | T2 |
| IEC 电源系统 | TN-S |
| TT | |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 2 |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 35.6 mm |
| 高度 | 89.8 mm |
| 深度 | 65.7 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 水平针距 | 2 分区 |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6/PBT |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| PBT |
| 保护通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 动作方向 | 1L-N & N-PE |
| 额定电压 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大持续工作电压UC (L-N) | 275 V AC |
| 最大持续工作电压UC (L-PE) | 275 V AC |
| 最大持续工作电压UC (N-PE) | 260 V AC |
| 额定负载电流IL | 80 A |
| 残流IPE | ≤ 5 µA |
| 待机功耗 PC | ≤ 120 mVA |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 20 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 额定断开续流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
| 额定短路电流ISCCR | 25 kA |
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.35 kV |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 1.6 kV |
| 电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 残压Ures (L-N) | ≤ 1.35 kV (In时) |
| ≤ 1.1 kV (10 kA时) | |
| ≤ 1 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA时) | |
| 残压Ures (L-PE) | ≤ 1.6 kV (In时) |
| ≤ 1.2 kV (10 kA时) | |
| ≤ 1 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA时) | |
| 残压Ures (N-PE) | ≤ 0.4 kV (In时) |
| ≤ 0.25 kV (10 kA时) | |
| ≤ 0.15 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.1 kV (3 kA时) | |
| UT下的TOV动作(L-N) | 335 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 440 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
| UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A (gG) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 125 A (gG) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
| UL规格 | |
| 最大持续工作电压MCOV(L-N) | 275 V AC |
| 最大持续工作电压MCOV(L-G) | 275 V AC |
| 最大持续工作电压MCOV(N-G) | 260 V AC |
| 额定放电电流 In (L-N) | 20 kA |
| 额定放电电流 In (L-G) | 20 kA |
| 额定放电电流 In (N-G) | 20 kA |
| 保护通道 | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| 额定电压 | 230 V AC |
| 电源分配系统 | Single phase |
| 额定频率 | 50/60 Hz |
| 实测限制电压 MLV(L-N) | 1910 V |
| 实测限制电压 MLV (L-G) | 2630 V |
| 实测限制电压 MLV(N-G) | 1370 V |
| SPD型号 | 4CA |
| UL连接数据 | |
| 紧固扭矩 | 30 lbf-in. |
| 可连接导向横截面 AWG | 14 ... 2 |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2804429 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1321 |
| 产品关键代码 | CL1321 |
| GTIN | 4046356317801 |
| 单件重量(含包装) | 245.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 244.4 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
MPB 18/1- 2 - 桥接件 2809209
-
MPB 18/1- 3 - 桥接件 2809212
-
MPB 18/1- 4 - 桥接件 2809225
-
MPB 18/1- 6 - 桥接件 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - 桥接件 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - 桥接件 2858470
-
MPB 18/1- 8 - 桥接件 2748577
-
MPB 18/1- 9 - 桥接件 2748580
-
MPB 18/1-12 - 桥接件 2748593
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
DK-BIC-35 - 直通式接线端子 2749880
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
VAL-MS 230 ST - 2类电涌保护器 2798844
-
F-MS 12 ST - 2类电涌保护器 2817990
优势
广泛应用于各种场合范围,质量有保证
具有1 HP(水平针距)的行业标准总宽度,可通过桥接件快速安装
“热”插拔模块,可轻松进行测试和绝缘测量
不同的额定电压,应用范围极广
模块化程度高,可为每个应用提供个性化解决方案