FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 1+2 类特殊组合式电涌保护器
2905470

插拔式防雷保护器组合,符合1+2类/I+II级,用于3相电源网络,零地分开(L1、L2、L3、PE、N)。

产品详情









优势

具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
得益于具有低残压特性的放电间隙技术,在出现高能雷电流事件的情况下,可提供最佳的保护效果
与并联的压敏电阻电涌保护器直接配备,可为敏感设备提供最大的动态过电压保护