FLT-SEC-T1+T2-3IT-350/25-FM
-
1+2 类特殊组合式电涌保护器
1044386
插拔式防雷和电涌保护器组合,符合1+2类/I+II级,用于3相电源网络,零地分开(L1、L2、L3、N、PE)。
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 可用于L-N或L-PEN间的所有低压系统。 如果低电压设备的外露可导电部件(部分)已连接到变电站的接地连接上,则仅能用于L-PE间的IT系统。(高压变电站的接地连接与低压设备的部分相互连接。RE = RA,根据IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442图44D / 示例a) |
| 产品系列 | SEC Family |
| IEC 类别 | I + II |
| T1 + T2 | |
| EN类型 | T1 + T2 |
| IEC 电源系统 | IT |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 4 |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 转换触点 |
| 标称工作电压 | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 操作电流 | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 连接方式 | 螺钉连接端子 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 4.5 Nm |
| 剥线长度 | 18 mm |
| 柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 13 ... 2 |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 远程遥信报警触点 | |
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
| 螺纹 | M2 |
| 紧固扭矩 | 0.25 Nm |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 142.4 mm |
| 高度 | 95.2 mm |
| 深度 | 74.5 mm |
| 水平针距 | 8 分区 |
| 颜色 (针式连接器) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 颜色 (基本元件) | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 保护通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 动作方向 | 3L-N & N-PE |
| 额定电压 UN | 240/415 V AC (IT) |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 350 V AC |
| 额定负载电流IL | 125 A (< 55 °C) |
| 残流IPE | ≤ 0.5 mA |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 25 kA |
| 冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 12.5 As |
| 冲击放电电流(10/350)µs,比能 | 160 kJ/Ω |
| 冲击放电电流(10/350)µs,峰值limp | 25 kA |
| 断开续流能力Ifi | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| 额定短路电流ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.5 kV |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 2.8 kV |
| 电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 残压Ures (L-N) | ≤ 1.5 kV (In时) |
| ≤ 1.2 kV (10 kA时) | |
| ≤ 1 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA时) | |
| 残压Ures (L-PE) | ≤ 2.8 kV (In时) |
| ≤ 2.4 kV (10 kA时) | |
| ≤ 2 kV (5 kA时) | |
| ≤ 1.8 kV (3 kA时) | |
| 残压Ures (N-PE) | ≤ 1.5 kV (In时) |
| ≤ 1.2 kV (10 kA时) | |
| ≤ 1 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA时) | |
| UT下的TOV动作(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 440 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
| 响应时间tA | ≤ 25 ns |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 125 A (gG) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 315 A (gG) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 1044386 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1241 |
| 产品关键代码 | CL1241 |
| GTIN | 4055626622729 |
| 单件重量(含包装) | 1,269 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,355 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171204 |
| ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
EML (20XE)R - 标识 0803452
-
EML (20XE)R YE - 标识 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 扁平式标记条 0803595
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - 1/2类电涌保护性连接器 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - 2类电涌保护器 2905346