FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM
-
1+2类组合式电涌保护器
2905988
无漏电流的插拔式防雷电涌保护器,适合较高的额定电压,符合1类/I级的要求,用于TN和IT型号(L1、L2、L3、PE)中的3相供电网络。
产品详情
适配产品
优势
具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
得益于具有低残压特性的放电间隙技术,在出现高能雷电流事件的情况下,可提供最佳的保护效果
在最小的空间内实现最大的性能:紧凑型设计在高额定电压下具有高放电容量