FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM - 1+2类组合式电涌保护器
2907259

插拔式防雷保护器,符合1类/I级的要求,内置防电涌保险丝,用于单相电源网络,零地合一(L1、PEN)。

产品详情









适配产品



优势

具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
得益于具有低残压特性的放电间隙技术,在出现高能雷电流事件的情况下,可提供最佳的保护效果
与外部备用保险丝相比,集成的防雷电流备用保险丝具有较低的整体电压保护水平并能节省最多80%的空间