FLT-EE-T1-1+0-264/50
-
1+2类组合式电涌保护器
2910496
防雷保护器,符合1类/I级的要求,用于单相电源网络,零地合一(L1、PEN)。
产品详情
| IEC 类别 | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN类型 | T1 / T2 |
| IEC 电源系统 | TN-C |
| TT | |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 1 |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 连接方式 | 螺钉连接端子 |
| 螺纹 | M6 |
| 紧固扭矩 | 8 Nm |
| 剥线长度 | 19 mm |
| 柔性导线横截面 | 16 mm² ... 35 mm² |
| 刚性导线横截面 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 6 ... 1 |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 35.8 mm |
| 高度 | 89.8 mm |
| 深度 | 65.8 mm |
| 水平针距 | 2 分区 |
| 颜色 | 交通灰色B (RAL 7043) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PBT-FR |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PBT-FR |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 保护通道 | L-N |
| L-PEN | |
| 动作方向 | 1L-N/PE |
| 额定电压 UN | 240 V AC (TN-C) |
| 240 V AC (TT) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 264 V AC |
| 额定负载电流IL | 80 A |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 50 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 50 kA |
| 冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 25 As |
| 冲击放电电流(10/350)µs,比能 | 625 kJ/Ω |
| 冲击放电电流(10/350)µs,峰值limp | 50 kA |
| 断开续流能力Ifi | 50 kA |
| 额定短路电流ISCCR | 50 kA |
| 电压保护水平Up | ≤ 2.5 kV |
| 残压Ures | ≤ 2.5 kV (In时) |
| 6 kV (1.2/50) µs的脉冲工作电压 | ≤ 2.5 kV |
| UT下的TOV动作 | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 760 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
| 响应时间tA | ≤ 100 ns |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A (gG) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 500 A (gG) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2910496 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CLP111 |
| 产品关键代码 | CLP111 |
| GTIN | 4055626460376 |
| 单件重量(含包装) | 332.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 307.61 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |