TP105XIT-10/3117C240 S00050
-
触控面板
2400855
触控面板, 26.4 cm / 10.4"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),800 x 600 像素 (SVGA),262144 色, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, MPI。
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 操作面板 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Xscale® PXA320, 806 MHz |
| 操作系统 | Windows® CE 6.0 |
| 主内存 | 128 MB SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| 数据存储系统 | NAND-Flash, 1 GB |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| 屏幕分辨率 | 800 x 600 像素 (SVGA) |
| 触摸屏技术 | 工业耐磨触摸屏 |
| 显示照明型号 | LED |
| 亮度 | 340 cd/m²典型值(可调节) |
| MTBF | 50000 h |
| 彩色频谱 | 262144 色 |
| 左侧视角 | 70.00 ° |
| 右侧视角 | 70.00 ° |
| 顶部视角 | 50.00 ° |
| 底部视角 | 60.00 ° |
| 接口 | 2个USB主设备 1.1 |
| 可选接口 | CF插槽 |
| 网络 | 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45 |
| 总线系统 | MPI |
| 用户软件 | Movicon™ |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 典型电流耗量 | 0.7 A |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 是 |
| 电源 | |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面) |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 海拔 | 3000 m |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 85 % |
| 冲击 | 15g,符合 IEC 60068-2-27 |
| 振动(操作) | 1g, 符合 EN 60068-2-6 |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 295 mm / 220 mm / 5 mm (前端板尺寸) |
| 安装尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 安装深度 | 287 mm / 212 mm / 61 mm (安装开口,如果设备中有总线系统,则深度包括总线) |
| 订货号 | 2400855 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRCABC |
| 产品关键代码 | DRCABC |
| GTIN | 4055626105345 |
| 单件重量(含包装) | 1,900 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,900 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
USB FLASH DRIVE - USB存储器 2402809
-
VL 1 GB CF - 存储卡 2913155
-
VL 4 GB CF - 存储卡 2913157
-
VL 8 GB CF - 存储器 2913158
-
10,4" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 保护盖 2701376
-
HMI BATTERY - 电池/累加器 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - 安装材料 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - 安装材料 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - 安装材料 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - PCB 插拔式连接器 1896381