TP104AT/752000 S00001
-
触控面板
2400797
触控面板, 26.4 cm / 10.4"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),640 x 480 像素 (VGA),65536 色, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, DeviceNet™。