TP090SKW/200114041 S00127
-
触控面板
2401656
触控面板, 22.9 cm / 9"-TFT 显示器 (投射电容式,单点触摸控制),800 x 480 像素 (WVGA),1670万种颜色, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, 不带总线系统。