TP090ATW/107020000 S00016 - 触控面板
2400761

触控面板, 22.9 cm / 9"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 像素 (WVGA),65536 色, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, 不带总线系统。

产品详情







适配产品