TF-SCRJ-POF KONF SET - 工具套件
1405246

SC-RJ切割工具套件,用于聚合光纤,用于采用快速连接技术的SC-RJ/IP20和SC-RJ/IP67推挽式连接器的现场安装,包括剥线工具、聚酸氨纤维剪刀、SC-RJ切割工具、显微镜

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情







适配产品




优势

适合快速简单的现场组装或维修
可复用连接器
无需接合或抛光
组装方便 可达到最佳的衰减值
可在现场轻松更换刀片