CF CRIMPHANDY 1,0 SET - 工具套件
1003671

套件包括:Crimphandy,包含电池、充电器、电缆剪、2x废料导料板、服务工具、冷压头条、坚固耐用的箱子、CRIMPHANDY CUTTER和一个工具箱

产品详情









优势

具有自动监控功能,可确保持续获得最佳结果
得益于电池运行和料仓,具有无限移动使用可能性
Crimphandy是电气装配工具的创新产品。通过这款便携式手持设备,可在两秒钟内完成导线的剥线和压接。由此可以节省75%的时间。