TCP 5A
-
热磁设备断路器
1538622
单通道热式设备断路器,可在过载情况下保护250 V AC / 72 V DC负载。根据ISO 8820-3标准,用于安装在型号C扁平插入式保险丝的保险丝接线端子和接口上。固定额定电流:5 A
产品详情
适配产品
优势
事件发生后,无需更换部件,通过重连功能即可进行快速重新调试
可轻松改装用于具备相同针式连接器型号并配有扁平型车辆保险丝的现有系统
通过内置开关断开系统连接,以便实施维护作业