PT 10-FSI/C - 保险丝接线端子
1088498

保险丝接线端子, 保险丝类型: 扁形, 保险丝类型: C, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 25 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 10 mm2, 接线容量:  0.5 mm2- 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

产品详情









适配产品



优势

除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
根据ISO 8820-3 (DIN 72581-3),适用于所有扁平类型的熔断器