FTPR-2/6
-
测试插头
3001684
测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 额定接线容量: 2.5 mm2, 颜色: 灰色
产品详情
| 产品类型 | 测试插拔式端子 |
| 位数 | 6 |
| 针距 | 8.2 mm |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 6 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 额定浪涌电压 | 4 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
| 测试电涌电压 | 5 kV |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 测试插座扭矩 | 0.5 |
| 注意事项 | 该导线横截面取决于所使用的电缆插针 |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 标称电流 | 24 A |
| 最大负载电流 | 24 A |
| 额定电压 | 400 V AC/DC |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 81.5 mm |
| 高度 | 86 mm |
| 针距 | 8.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | 插入排针 |
| 订货号 | 3001684 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BE6112 |
| 产品关键代码 | BE6112 |
| GTIN | 4055626049632 |
| 单件重量(含包装) | 425 g |
| 单件重量(不含包装) | 425 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 3-8 - 插拔式桥接件 3030297
-
FBS 4-8 - 插拔式桥接件 3030307
-
FBS 5-8 - 插拔式桥接件 3030310
-
FBS 6-8 - 插拔式桥接件 3032470
-
FBS 10-8 - 插拔式桥接件 3030323
-
FBSRH 2-8 - 短路连接器 3033802
-
FBSRH 3-8 - 短路连接器 3033803
-
FBSRH 4-8 - 短路连接器 3033804
-
FBS 1/3-8 - 插拔式桥接件 3032363
-
FBS 2-8 CT - 插拔式桥接件 3033830
-
FBS 3-8 CT - 插拔式桥接件 3033831
-
FBS 4-8 CT - 插拔式桥接件 3033832
-
FBS 10-8 CT - 插拔式桥接件 3033833
-
FBS 2-8 BU - 插拔式桥接件 3032567
-
FBS 3-8 BU - 插拔式桥接件 3032570
-
FBS 4-8 BU - 插拔式桥接件 3032583
-
FBS 5-8 BU - 插拔式桥接件 3032596
-
FBS 6-8 BU - 插拔式桥接件 3032677
-
FBS 10-8 BU - 插拔式桥接件 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - 测试插头插片 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - 测试插头插片 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - 测试插头插片 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - 测试插头插片 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - 测试插头插片 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - 测试插头插片 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - 测试插头插片 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - 测试插头插片 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - 测试插头插片 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - 测试插头插片 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1052002
-
ZB 8 CUS - 快速标记条 0825011
-
UC-TM 8 - 用于端子的标记条 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0824597
-
UCT-TM 8 - 用于端子的标记条 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1052413
-
TMT (EX9,5)R - 用于端子的标记条 0828295
-
US-TM 100 - 用于端子的标记条 0829255
-
PTWE 6-2/6 - 插拔式测试插座 3069829
-
PTRE 6-2/6 - 插拔式测试插座 3069851
-
UTWE 6-2/6 - 插拔式测试插座 3069652
-
PC-FTP-TRI - 编码条 3069898
-
C-FCI 2,5/M3 - 叉形电缆插针 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - O型电缆端头 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - O型电缆端头 3240021
-
AP-FTP METER - 保护盖罩 3069899
-
FAME-BAG 260 - 肩包 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - 螺栓 3069467
优势
对开关操作进行了功能分组,方便省时
定制的模块式设计,并使用标准化CLIPLINE complete附件,性价比高
交错式测试插座布局,节省空间
采用已获专利的扭转手柄,确保安全性
自动产生的电流互感器短路和抗震设计可确保测量过程中的最高安全等级
集成的坚固开关触点可满足绝大部分严苛要求,触点使用高品质材料,即使在多次触发后也能保证信号电流的传输
具有先进的自动变压器短路功能,确保最大的安全性