AP-FTP METER - 保护盖罩
AP-FTP METER
-
保护盖罩
3069899
保护盖罩,用于遮盖保护FAME测试插头的桥接轴,供货长度:1 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖罩
尺寸
宽度
1 m
高度
39.2 mm
深度
13.2 mm
长度
39.2 mm
材料规格
颜色
透明
标识材料
PVC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3069899
包装单位
1 m
最小订货量
1 m
销售关键代码
BE61ZX
产品关键代码
BE61ZX
GTIN
4046356963398
单件重量(含包装)
271 g
单件重量(不含包装)
271 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27141190
ECLASS-13.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400