FAME-BAG 260
-
肩包
3069520
肩包, 用于宽度不超过261 mm的FAME连接器, 深度: 115 mm, 宽度: 290 mm, 高度: 220 mm, 颜色: 黑色
产品详情
优势
坚固耐用的FAME测试插头肩包
适用于最高25位的连接器和附件,或者总宽度不超过261 mm的多个小型连接器
可自由放置的分格,用于分隔肩包空间
肩带可提供最佳的背负舒适性
大型防水标记区域 (110 x 55)