FTP-2/C14
-
测试插头
3069476
测试插头, 通过“Miscellaneous Downloads”项,查看详细电路图。, VDE编码类型C14, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 额定接线容量: 2.5 mm2, 颜色: 灰色
产品详情
| 概述 | 通过“Miscellaneous Downloads”项,查看详细电路图。 |
| 位数 | 14 |
| 针距 | 8.2 mm |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 14 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 额定浪涌电压 | 4 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
| 测试电涌电压 | 5 kV |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 测试插座扭矩 | 0.5 |
| 注意事项 | 该导线横截面取决于所使用的电缆插针 |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 标称电流 | 24 A |
| 最大负载电流 | 24 A |
| 额定电压 | 400 V AC/DC |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 146.7 mm |
| 高度 | 86 mm |
| 针距 | 8.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | 插入排针 |
| 订货号 | 3069476 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BE6112 |
| 产品关键代码 | BE6112 |
| GTIN | 4046356945868 |
| 单件重量(含包装) | 745.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 745.5 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
PSBJ-URTK 6 RD - 测试插头插片 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - 测试插头插片 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - 测试插头插片 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - 测试插头插片 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - 测试插头插片 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - 测试插头插片 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - 测试插头插片 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - 测试插头插片 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - 测试插头插片 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1052002
-
ZB 8 CUS - 快速标记条 0825011
-
UC-TM 8 - 用于端子的标记条 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0824597
-
UCT-TM 8 - 用于端子的标记条 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1052413
-
TMT (EX9,5)R - 用于端子的标记条 0828295
-
US-TM 100 - 用于端子的标记条 0829255
-
PTWE 6-2/C14 - 测试端子条 3069441
-
PTRE 6-2/C14 - 测试端子条 3069454
-
UTWE 6-2/C14 - 测试端子条 3069415
-
UTRE 6-2/C14 - 测试端子条 3069428
-
C-FCI 1,5/M3 - 叉形电缆插针 3240032
-
C-FCI 2,5/M3 - 叉形电缆插针 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - O型电缆端头 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - O型电缆端头 3240021
-
FAME-BAG 260 - 肩包 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - 螺栓 3069467
优势
定制的模块式设计,并使用标准化CLIPLINE complete附件,性价比高
对开关操作进行了功能分组,方便省时
交错式测试插座布局,节省空间
集成的坚固开关触点可满足绝大部分严苛要求,触点使用高品质材料,即使在多次触发后也能保证信号电流的传输
自动产生的电流互感器短路和抗震设计可确保测量过程中的最高安全等级
具有先进的自动变压器短路功能,确保最大的安全性