INTERBUS控制板,用于GE-Fanuc 90-70 系列控制器
IBS GE 90-70 SC/I-T 控制板可用于连接INTERBUS系统和GE Fanuc 90-70 系列PLC。
借助GE 90-70 SC控制板,用户可以通过INTERBUS在所需的地方安装远程 I/O 模块。
GE Fanuc PLC 通过标准P1系统连接器直接连接到 INTERBUS 控制板上,P1系统连接器安装在PLC上与总线兼容的VME背板上。 控制板为INTERBUS和PLC之间的数据交换提供了256 kbyte的数据窗口。
INTERBUS控制板还具备诊断功能,应用非常灵活。 可通过可视化软件在应用程序上实现INTERBUS系统诊断,从而在应用场合提供诊断显示。 此外,可视化的本地诊断还可用于维修和维护。
INTERBUS系统和控制板的系统参数设置可以集中储存在控制板上的PCMCIA格式的参数化存储卡中。
IBS CMD SWT G4软件使用方便,可用于在Windows操作系统中创建参数数据。 除了参数化、组态和系统文档外,通用的软件包IBS CMD SWT G4 还可用于每个设备以及整个 INTERBUS 系统的诊断。 而且,系统运行时,还可以显示所连接INTERBUS设备的本地状态。